Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 8.0 15.0 45.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox lunga con flangia circolare è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20156558

Codice articolo precedente:

20156558

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 59,0605 €
10 - 19 53,1565 €
20 - 49 50,2045 €
50 - 99 47,2525 €
100 + 41,3383 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

59,06 €

1 x 59,0605 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 45.0
d3 32.0
d4 3.4
d5 6.5
l2 20.0
l3 5.0
l4 3.3
N di circuiti di sfere 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Peso g 53.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Flangia con centro circolare
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci