Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 12.0 21.0 57.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox lunga con flangia circolare è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20156473

Codice articolo precedente:

20156473

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 67,6808 €
10 - 19 60,9158 €
20 - 49 57,5333 €
50 - 99 54,1405 €
100 + 47,3755 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

67,68 €

1 x 67,6808 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 21.0
l1 57.0
d3 42.0
d4 4.5
d5 8.0
l2 25.5
l3 6.0
l4 4.4
N di circuiti di sfere 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Peso g 100.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Flangia con centro circolare
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci