Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1287 € - 0,1557 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 10009352 | 0,2691 € - 0,3073 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
A spingere
|
|
| 0,1511 € - 0,1865 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,1313 € - 0,1622 € | 27357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
A scatto
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 3707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2263 € - 0,2596 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2053 € - 0,2351 € | 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
A spingere
|
||
| 0,2485 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2138 € - 0,2443 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2638 € - 0,2915 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 23888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
A spingere
|
||
| 0,2402 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
A spingere
|
||
| 0,3319 € - 0,3508 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1102 € - 0,1291 € | 27248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 0,1543 € - 0,2011 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
A spingere
|
||
| 0,2666 € - 0,4846 € | 11650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,2513 € - 0,4582 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
A spingere
|
||
| 0,2351 € - 0,2691 € | 631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
A scatto
|
||
| 0,1182 € - 0,1657 € | 63506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
A spingere
|
||
| 0,0725 € - 0,0895 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
A spingere