Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10009574
FTH-41-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1865 € |
| 5000 - 9999 | 0,1678 € |
| 10000 + | 0,1511 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Push In |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 5.6 mm |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 0.22 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.02 - 0.091 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.5 - 2.3 mm |
| Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.189 in |
| Altezza totale | 16.5 mm |
| Altezza totale | 0.65 in |
| Lunghezza totale | 17.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.669 in |
| Larghezza totale | 0.236 in |
| Larghezza totale | 6.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |