Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Reverse mount cable tie holder that provides a finished look to the outside panel and extra hold strength for the cable tie. Recommended for heavier weight wires are being used. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10009710

Codice articolo precedente:

FTH-9-01-M

14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1557 €
5000 - 9999 0,143 €
10000 - 19999 0,1359 €
20000 + 0,1287 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

155,70 €

1000 x 0,1557 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Intervallo larghezza fascetta compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello 3.18 mm
Altezza totale 10.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci