10009598
FTH-42-1-01BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2166 € |
| 5000 - 9999 | 0,1999 € |
| 10000 + | 0,1902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Fir Tree |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 5.8 mm |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 0.228 in |
| Diametro foro compatibile | 4.7 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.185 in |
| Altezza totale | 15.0 mm |
| Altezza totale | 0.591 in |
| Lunghezza totale | 30.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.181 in |
| Larghezza totale | 7.0 mm |
| Larghezza totale | 0.276 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare