Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto Nylon 6/6 Naturale

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Codice articolo Essentra :

10009581

Codice articolo precedente:

FTH-42-1-01

23888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2166 €
5000 - 9999 0,1999 €
10000 + 0,1902 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

216,60 €

1000 x 0,2166 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio A spingere
Altezza totale 15.0 mm
Lunghezza totale 30.0 mm
Larghezza totale 7.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci