Menu Ricerca

Basetta per fascetta con fissaggio a pressione

Disponibile

Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.

Codice Serie: SR2022

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
76 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Larghezza massima fascetta compatibile Intervallo spessore pannello Metodo di montaggio Acquista
0,1287 € - 0,1557 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
3.18 mm
10009352 0,2691 € - 0,3073 € 965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
A spingere
0,1511 € - 0,1865 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Push In
0,1313 € - 0,1622 € 27357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
A scatto
0,1902 € - 0,2166 € 3707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2263 € - 0,2596 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2053 € - 0,2351 € 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A spingere
0,2485 € - 0,2749 € Richiedi il lead time qui
0,2138 € - 0,2443 € 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2638 € - 0,2915 € 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1902 € - 0,2166 € 23888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A spingere
0,2402 € - 0,2749 € Richiedi il lead time qui
A spingere
0,3319 € - 0,3508 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
7.2 mm
Fir Tree
0,1102 € - 0,1291 € 27248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Push In
0,1543 € - 0,2011 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
A spingere
0,2666 € - 0,4846 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push In
0,2513 € - 0,4582 € Richiedi il lead time qui
0.8 - 3.0 mm
A spingere
0,2351 € - 0,2691 € 631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
A scatto
0,1182 € - 0,1657 € 63506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
A spingere
0,0725 € - 0,0895 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
A spingere
  • di 4
Sostegno per fascetta A scatto 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10009710

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.18 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta A scatto 3.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10009352

Fascia di prezzo
0,3073 € - 0,2691 €

Livelli di giacenza
965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    3.9 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Lunghezza totale
    11.1 mm
Sostegno per fascetta A scatto 5.6 mm PA Naturale

10009574

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1511 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Sostegno per fascetta A scatto 0.190 in Nylon 6/6 Naturale

10009567

Fascia di prezzo
0,1622 € - 0,1313 €

Livelli di giacenza
27357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.4 - 4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 2.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Sostegno per fascetta A scatto 5.8 mm PA Nero

10009598

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1902 €

Livelli di giacenza
3707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Fir Tree
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Sostegno per fascetta A scatto 5.8 mm PA Nero

10009635

Fascia di prezzo
0,2596 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Fir Tree
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Sostegno per fascetta A scatto Nylon 6/6 Naturale

10009604

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
Sostegno per fascetta A scatto Nylon 6/6 Nero

10035771

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Sostegno per fascetta A scatto 5.8 mm PA Nero

10009611

Fascia di prezzo
0,2443 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Fir Tree
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Sostegno per fascetta A scatto Nylon 6/6 Nero

10035788

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2638 €

Livelli di giacenza
397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    13.2 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Sostegno per fascetta A scatto Nylon 6/6 Naturale

10009581

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1902 €

Livelli di giacenza
23888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    7.0 mm
Sostegno per fascetta A scatto Nylon 6/6 Naturale

10009628

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
Sostegno per fascetta Fir Tree M8 7.2 mm PA Nero

10639863

Fascia di prezzo
0,3508 € - 0,3319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Fir Tree
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    7.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza totale
    13.2 mm
Sostegno per fascetta A scatto 3.8 mm PA Naturale

10376881

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
27248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    3.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.5 - 1.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Sostegno per fascetta A scatto 8.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10089323

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    8.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sostegno per fascetta A scatto 5.6 mm PA Nero

10009475

Fascia di prezzo
0,4846 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.4 - 2.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
Sostegno per fascetta A scatto Nylon 6/6 Nero

10009536

Fascia di prezzo
0,4582 € - 0,2513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
Sostegno per fascetta A scatto 13.0 mm Nylon 6/6 Nero

10009390

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    13.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Sostegno per fascetta A scatto 4.0 mm Nylon 6/6 Nero

10089316

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
63506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Sostegno per fascetta A scatto 2.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10009550

Fascia di prezzo
0,0895 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Intervallo larghezza fascetta compatibile
    2.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 4.5 mm
  • Altezza totale
    16.1 mm