Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009345 | 0,2067 € - 0,2351 € | 617600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
| 0,1313 € - 0,1622 € | 27357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
A scatto
|
||
| 0,1287 € - 0,1557 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 10009352 | 0,2691 € - 0,3073 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
A spingere
|
|
| 0,1902 € - 0,2166 € | 23888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
A spingere
|
||
| 0,2402 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
A spingere
|
||
| 0,3319 € - 0,3508 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 3707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
A spingere
|
||
| 10253724 | 0,2634 € - 0,3073 € | 170500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
A spingere
|
|
| 0,1756 € - 0,2011 € | 1357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
A spingere
|
||
| 0,1511 € - 0,1865 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,1267 € - 0,1642 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Push In
|
||
| 0,1519 € - 0,1825 € | 60074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
||
| 10246115 | 0,049 € - 0,0572 € | 27630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vite
|
|
| 10277102 | 0,0458 € - 0,0508 € | 49652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vite
|
|
| 10009246 | 0,1545 € - 0,1856 € | 31173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
|
| 0,1747 € - 0,2098 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
||
| 0,0654 € - 0,0762 € | 156800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,049 € - 0,0544 € | 49415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vite