Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2098 € - 28,6898 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
800.0
|
||
| 30,4015 € - 50,676 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1650.0
|
||
| 26,896 € - 44,8335 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1300.0
|
||
| 11,316 € - 18,86 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
250.0
|
||
| 15,744 € - 26,24 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
650.0
|
||
| 11,8183 € - 19,7005 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
300.0
|
||
| 24,8768 € - 41,4613 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1100.0
|
||
| 47,6933 € - 79,4888 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3200.0
|
||
| 45,7355 € - 76,2293 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3000.0
|
||
| 46,7503 € - 77,9103 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3100.0
|
||
| 91,84 € - 122,4465 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2550.0
|
||
| 111,7968 € - 149,0555 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3250.0
|
||
| 110,2593 € - 147,0055 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3200.0
|
||
| 108,6705 € - 144,894 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3150.0
|
||
| 121,8213 € - 162,4215 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3600.0
|
||
| 206,763 € - 229,7333 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5400.0
|
||
| 203,2063 € - 225,787 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5300.0
|
||
| 212,1545 € - 235,7295 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5550.0
|
||
| 226,443 € - 251,6068 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5950.0
|
||
| 213,938 € - 237,7078 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5600.0