Menu Ricerca

Albero temprato 12.0 1100.0 0.6 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 12 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20276676

Codice articolo precedente:

20276676

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 41,4613 €
10 - 19 37,3203 €
20 - 39 35,2395 €
40 - 49 31,0985 €
50 - 99 29,028 €
100 + 24,8768 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

41,46 €

1 x 41,4613 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
l1 1100.0
Depth of hardness min 0.6
Peso Kg 0.979
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci