Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0163 € - 25,0203 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
500.0
|
||
| 41,0308 € - 68,3778 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1900.0
|
||
| 42,4145 € - 70,684 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2000.0
|
||
| 14,2885 € - 23,8108 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 35,67 € - 59,45 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1550.0
|
||
| 12,505 € - 20,8383 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
350.0
|
||
| 8,4973 € - 14,1553 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
150.0
|
||
| 7,7285 € - 12,8843 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 9,266 € - 15,4365 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
200.0
|
||
| 10,9983 € - 18,3373 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
250.0
|
||
| 16,646 € - 27,7468 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
600.0
|
||
| 91,8503 € - 153,0838 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5150.0
|
||
| 94,259 € - 157,1018 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5300.0
|
||
| 96,9753 € - 161,6323 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5500.0
|
||
| 100,1835 € - 166,9725 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5700.0
|
||
| 7,2263 € - 12,0438 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
100.0
|
||
| 72,8468 € - 121,4113 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3900.0
|
||
| 76,916 € - 128,1865 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4150.0
|
||
| 78,9763 € - 131,6203 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4300.0
|
||
| 85,0648 € - 141,7678 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4700.0