Menu Ricerca

Albero temprato 12.0 650.0 0.6 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 12 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20276584

Codice articolo precedente:

20276584

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 26,24 €
10 - 19 23,616 €
20 - 39 22,304 €
40 - 49 19,68 €
50 - 99 18,368 €
100 + 15,744 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

26,24 €

1 x 26,24 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
l1 650.0
Depth of hardness min 0.6
Peso Kg 0.579
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci