Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,1345 € - 65,2208 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2350.0
|
||
| 36,1928 € - 60,3213 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2050.0
|
||
| 42,6605 € - 71,1043 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2700.0
|
||
| 40,2518 € - 67,0863 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2450.0
|
||
| 41,164 € - 68,6135 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2550.0
|
||
| 44,321 € - 73,8615 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2850.0
|
||
| 47,3345 € - 78,884 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3150.0
|
||
| 30,955 € - 51,5985 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1700.0
|
||
| 32,882 € - 54,8068 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1900.0
|
||
| 33,9583 € - 56,6005 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2000.0
|
||
| 39,6265 € - 66,051 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2400.0
|
||
| 40,7335 € - 67,8858 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2500.0
|
||
| 41,779 € - 69,6385 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2600.0
|
||
| 43,2653 € - 72,1088 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2750.0
|
||
| 45,346 € - 75,5835 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
2950.0
|
||
| 18,3783 € - 30,627 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
900.0
|
||
| 25,3175 € - 42,1993 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1150.0
|
||
| 25,8198 € - 43,0295 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1200.0
|
||
| 29,9095 € - 49,8458 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1600.0
|
||
| 27,347 € - 45,5715 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
1350.0