Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608,18 € - 675,75 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5250.0
|
||
| 613,85 € - 682,05 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5300.0
|
||
| 424,55 € - 471,72 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3600.0
|
||
| 24,10 € - 40,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
200.0
|
||
| 59,35 € - 98,92 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
550.0
|
||
| 79,15 € - 131,92 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
750.0
|
||
| 74,06 € - 123,43 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
700.0
|
||
| 653,54 € - 726,15 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5650.0
|
||
| 681,81 € - 757,57 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5900.0
|
||
| 34,84 € - 58,07 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
300.0
|
||
| 642,17 € - 713,52 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5550.0
|
||
| 453,11 € - 503,45 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3850.0
|
||
| 693,16 € - 770,18 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
6000.0
|
||
| 676,15 € - 751,28 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5850.0
|
||
| 506,22 € - 562,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4350.0
|
||
| 49,90 € - 83,16 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
450.0
|
||
| 84,26 € - 140,43 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
800.0
|
||
| 103,70 € - 172,84 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1000.0
|
||
| 169,62 € - 188,47 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1050.0
|
||
| 1.163,75 € - 1.293,05 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
6000.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare