Menu Ricerca

Albero cavo temprato 50.0 700.0 0.6 Acciaio

Albero cavo temprato di 50 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20293215

Codice articolo precedente:

20293215

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 126,5158 €
10 - 19 113,8673 €
20 - 39 107,543 €
40 - 49 94,8843 €
50 - 99 88,56 €
100 + 75,9115 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

126,52 €

1 x 126,5158 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 50.0
l1 700.0
Depth of hardness min 0.6
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci