Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
12,13 € - 20,22 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
250.0
20,47 € - 34,11 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
550.0
207,22 € - 230,24 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
4850.0
14,83 € - 24,72 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
350.0
19,02 € - 31,70 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
500.0
27,12 € - 45,20 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
800.0
243,97 € - 271,08 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5800.0
25,88 € - 43,14 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
750.0
13,51 € - 22,52 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
300.0
51,48 € - 85,80 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1550.0
31,26 € - 52,10 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
950.0
38,38 € - 63,97 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1050.0
9,86 € - 16,44 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
200.0
17,68 € - 29,47 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
450.0
31,75 € - 52,91 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
700.0
186,24 € - 206,93 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2800.0
105,64 € - 176,07 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2350.0
170,83 € - 189,81 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2550.0
102,28 € - 170,46 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2250.0
82,53 € - 137,55 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1800.0
  • di 42
Albero cavo temprato 20.0 250.0 0.4 Acciaio

20288365

Fascia di prezzo
20,22 € - 12,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 550.0 0.4 Acciaio

20288426

Fascia di prezzo
34,11 € - 20,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 4850.0 0.4 Acciaio

20288099

Fascia di prezzo
230,24 € - 207,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 350.0 0.4 Acciaio

20288389

Fascia di prezzo
24,72 € - 14,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 500.0 0.4 Acciaio

20288419

Fascia di prezzo
31,70 € - 19,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 800.0 0.4 Acciaio

20288471

Fascia di prezzo
45,20 € - 27,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5800.0 0.4 Acciaio

20288280

Fascia di prezzo
271,08 € - 243,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 750.0 0.4 Acciaio

20288464

Fascia di prezzo
43,14 € - 25,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 300.0 0.4 Acciaio

20288372

Fascia di prezzo
22,52 € - 13,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1550.0 0.4 Acciaio

20288624

Fascia di prezzo
85,80 € - 51,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 950.0 0.4 Acciaio

20288501

Fascia di prezzo
52,10 € - 31,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1050.0 0.4 Acciaio

20288525

Fascia di prezzo
63,97 € - 38,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 200.0 0.4 Acciaio

20288358

Fascia di prezzo
16,44 € - 9,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 450.0 0.4 Acciaio

20288402

Fascia di prezzo
29,47 € - 17,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 700.0 0.4 Acciaio

20289638

Fascia di prezzo
52,91 € - 31,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2800.0 0.4 Acciaio

20290061

Fascia di prezzo
206,93 € - 186,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2350.0 0.4 Acciaio

20289973

Fascia di prezzo
176,07 € - 105,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2550.0 0.4 Acciaio

20290016

Fascia di prezzo
189,81 € - 170,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2250.0 0.4 Acciaio

20289959

Fascia di prezzo
170,46 € - 102,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 1800.0 0.4 Acciaio

20289867

Fascia di prezzo
137,55 € - 82,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099