Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3758 € - 37,2998 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
800.0
|
||
| 229,6615 € - 255,1738 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5300.0
|
||
| 239,8193 € - 266,4693 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5550.0
|
||
| 47,4063 € - 79,007 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1800.0
|
||
| 46,2993 € - 77,1723 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1750.0
|
||
| 42,312 € - 70,52 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1550.0
|
||
| 41,41 € - 69,0133 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1500.0
|
||
| 48,5133 € - 80,8623 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1850.0
|
||
| 50,5018 € - 84,1628 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1950.0
|
||
| 55,227 € - 92,045 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2100.0
|
||
| 57,4205 € - 95,7043 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
| 18,245 € - 30,4118 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
600.0
|
||
| 69,7513 € - 116,2453 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2800.0
|
||
| 12,7818 € - 21,2995 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
350.0
|
||
| 64,7185 € - 107,8608 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2550.0
|
||
| 63,632 € - 106,0465 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2500.0
|
||
| 70,8275 € - 118,039 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2850.0
|
||
| 250,0693 € - 277,857 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5800.0
|
||
| 6,6933 € - 11,152 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
100.0
|
||
| 59,2758 € - 98,7895 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare