Menü Keresés

Unikupak M4 4.5 mm 13.2 mm PP Ezüstszürke

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20842352

Gyártói cikkszám:

20842352

4250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 45,7213 Ft
2500 + 32,6581 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.430 Ft

250 x 45,7213 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 4.5 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M4
Teljes anyag Polipropilén
Szín Ezüstszürke
Típus Load Bearing
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot