Fogantyús rögzítőcsapjaink rozsdamentes acél illetve barnított acél kivitelben rendelhetők. A fogantyús rögzítőcsapok többféle csapátmérővel kaphatók.
Sorozat szám: SR5410 ,SR6568, SR6572
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Orr kiemelkedése | Fogantyúhossz | Teljes hossz | Befejezés | Orr átmérője | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.894,3054 Ft - 3.230,2279 Ft | 1 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10196687 | 2.631,3012 Ft - 2.681,1365 Ft | 84 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 3.597,8039 Ft - 4.015,3522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4.864,03 Ft - 5.428,5649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10197561 | 5.458,6257 Ft - 5.458,6257 Ft | 1 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 5.110,9746 Ft - 5.742,6091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5.175,097 Ft - 5.775,7189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10197486 | 3.677,8806 Ft - 4.104,7368 Ft | 3 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 4.385,7095 Ft - 4.385,7095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 2.505,5767 Ft - 2.815,2262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Galvanizált
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3.263,8666 Ft - 3.263,8666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4.831,4591 Ft - 5.428,5649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4.890,9739 Ft - 5.458,6257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5.145,4212 Ft - 5.742,6091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5.175,097 Ft - 5.775,7189 Ft | 35 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.623,584 Ft - 4.071,4304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Galvanizált
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10.763,5347 Ft - 10.763,5347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 3.597,8039 Ft - 4.015,3522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.445,6786 Ft - 2.747,9349 Ft | 6 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4.901,1207 Ft - 5.469,9614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz