10196724
1220850
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 79 | 4.015,3522 Ft |
| 80 + | 3.597,8039 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vegső tolóerő | 56.0 N |
|---|---|
| Vegső tolóerő | 56.0 N |
| Fogantyúhossz | 37.0 mm |
| Fogantyúhossz | 1.457 in |
| Kezdeti tolóerő | 20.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 20.0 N |
| Orr átmérője | 8.0 mm |
| Orr átmérője | 0.315 in |
| Orr kiemelkedése | 0.472 in |
| Orr kiemelkedése | 12.0 mm |
| Teljes hossz | 2.736 in |
| Teljes hossz | 69.5 mm |
| Talp anyaga | Fröccsöntött cink |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Galvanizált |
| Vámtarifaszám | 7907000090 |
| Tüske anyaga | Acél |
| Teljes anyag | Cinköntvény;Poliamid;Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz