10196649
1220842
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 119 | 3.230,2279 Ft |
| 120 + | 2.894,3054 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vegső tolóerő | 30.0 N |
|---|---|
| Vegső tolóerő | 30.0 N |
| Fogantyúhossz | 1.181 in |
| Fogantyúhossz | 30.0 mm |
| Kezdeti tolóerő | 11.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 11.0 N |
| Orr átmérője | 0.394 in |
| Orr átmérője | 10.0 mm |
| Orr kiemelkedése | 0.394 in |
| Orr kiemelkedése | 10.0 mm |
| Teljes hossz | 56.5 mm |
| Teljes hossz | 2.224 in |
| Talp anyaga | Fröccsöntött cink |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Galvanizált |
| Vámtarifaszám | 7907000090 |
| Tüske anyaga | Acél |
| Teljes anyag | Cinköntvény;Poliamid;Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz