Menü Keresés

Jelzőcsap M20 x 1.5 PA;Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10196656

Gyártói cikkszám:

1220843

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 79 4.015,3522 Ft
80 + 3.597,8039 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

20.077 Ft

5 x 4.015,3522 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vegső tolóerő 56.0 N
Fogantyúhossz 37.0 mm
Kezdeti tolóerő 20.0 N
Orr átmérője 10.0 mm
Orr kiemelkedése 12.0 mm
Teljes hossz 69.5 mm
Talp anyaga Fröccsöntött cink
Szín Fekete
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 7907000090
Tüske anyaga Acél
Teljes anyag Cinköntvény;Poliamid;Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot