10196670
1220845
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 199 | 2.815,2262 Ft |
| 200 + | 2.505,5767 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vegső tolóerő | 22.0 N |
|---|---|
| Vegső tolóerő | 22.0 N |
| Fogantyúhossz | 0.984 in |
| Fogantyúhossz | 25.0 mm |
| Kezdeti tolóerő | 8.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 8.0 N |
| Orr átmérője | 4.0 mm |
| Orr átmérője | 0.157 in |
| Orr kiemelkedése | 0.315 in |
| Orr kiemelkedése | 8.0 mm |
| Teljes hossz | 48.0 mm |
| Teljes hossz | 1.89 in |
| Talp anyaga | Fröccsöntött cink |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Galvanizált |
| Vámtarifaszám | 7907000090 |
| Tüske anyaga | Acél |
| Teljes anyag | Cinköntvény;Poliamid;Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz