10197479
1220938
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 79 | 4.071,4304 Ft |
80 + | 3.623,584 Ft |
Base Width | 20.0 mm |
---|---|
Base Width | 0.787 in |
Final End Force | 55.0 N |
Final End Force | 55.0 N |
Handle Length | 37.0 mm |
Handle Length | 1.457 in |
Initial End Force | 16.0 N |
Initial End Force | 16.0 N |
Nose Diameter | 14.0 mm |
Nose Diameter | 0.551 in |
Nose Projection | 14.0 mm |
Nose Projection | 0.551 in |
Overall Length | 68.0 mm |
Overall Length | 2.677 in |
Base Material | Steel |
Colour | Black |
Finish | Zinc Plated |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz