Fogantyús rögzítőcsapjaink rozsdamentes acél illetve barnított acél kivitelben rendelhetők. A fogantyús rögzítőcsapok többféle csapátmérővel kaphatók.
Sorozat szám: SR5410 ,SR6568, SR6572
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Orr kiemelkedése | Fogantyúhossz | Teljes hossz | Befejezés | Orr átmérője | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.185,2438 Ft - 5.787,0546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5.205,5373 Ft - 5.809,712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3.627,9241 Ft - 4.049,0046 Ft | 20 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.547,5306 Ft - 3.959,2601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Galvanizált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.924,453 Ft - 3.263,8666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4.868,3165 Ft - 5.469,9614 Ft | 1 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4.841,4398 Ft - 5.439,7778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5.150,5043 Ft - 5.787,0546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4.527,0973 Ft - 4.527,0973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 9.917,4693 Ft - 9.917,4693 Ft | 12 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 3.637,9733 Ft - 4.060,2039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Cink bevonat;Kék passzivált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5.439,7778 Ft - 5.439,7778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10.763,5347 Ft - 10.763,5347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 3.597,8039 Ft - 4.015,3522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Galvanizált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.445,6786 Ft - 2.747,9349 Ft | 6 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4.901,1207 Ft - 5.469,9614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5.170,6873 Ft - 5.809,712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4.890,9739 Ft - 5.458,6257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5.145,4212 Ft - 5.742,6091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5.175,097 Ft - 5.775,7189 Ft | 35 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturált
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz