10197578
1220948
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 49 | 5.787,0546 Ft |
| 50 + | 5.185,2438 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talpszélesség | 1.89 in |
|---|---|
| Talpszélesség | 48.0 mm |
| Vegső tolóerő | 55.0 N |
| Vegső tolóerő | 55.0 N |
| Fogantyúhossz | 37.0 mm |
| Fogantyúhossz | 1.457 in |
| Kezdeti tolóerő | 16.0 N |
| Kezdeti tolóerő | 16.0 N |
| Orr átmérője | 10.0 mm |
| Orr átmérője | 0.394 in |
| Orr kiemelkedése | 14.0 mm |
| Orr kiemelkedése | 0.551 in |
| Teljes hossz | 2.677 in |
| Teljes hossz | 68.0 mm |
| Talp anyaga | Acél |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Texturált |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
| Tüske anyaga | Acél |
| Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz