Menü Keresés

Jelzőcsap M20 x 1.5 Csiszolt acél Fekete

Essentra cikkszám:

10270691

Gyártói cikkszám:

491238

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 4.527,0973 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

9.054 Ft

2 x 4.527,0973 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 37.0 mm
Orr kiemelkedése 12.0 mm
Teljes hossz 69.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7318190090
Tüske anyaga Csiszolt acél
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot