Menü Keresés

Jelzőcsap 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10197455

Gyártói cikkszám:

1220936

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 79 4.049,0046 Ft
80 + 3.627,9241 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

20.245 Ft

5 x 4.049,0046 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpszélesség 20.0 mm
Vegső tolóerő 55.0 N
Fogantyúhossz 37.0 mm
Kezdeti tolóerő 16.0 N
Orr átmérője 10.0 mm
Orr kiemelkedése 14.0 mm
Teljes hossz 68.0 mm
Talp anyaga Acél
Szín Fekete
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 7318190090
Tüske anyaga Acél
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot