Menü Keresés

Jelzőcsap M20 x 1.5 Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10270738

Gyártói cikkszám:

491242

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 9.917,4693 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

19.835 Ft

2 x 9.917,4693 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 51.0 mm
Orr kiemelkedése 12.0 mm
Teljes hossz 69.0 mm
Szín Szürke
Vámtarifaszám 7326909890
Tüske anyaga Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot