Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,2515 Ft - 53,6824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
7.980,948 Ft - 8.867,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M16
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
15.235,4868 Ft - 16.928,3164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Natúr
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
52,5871 Ft - 52,5871 Ft | 1841 Raktáron |
1.016 in
25.8 mm
|
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
2.136,7004 Ft - 2.991,3806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft | 495 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
2.356,6736 Ft - 3.299,343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Szürke
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
5.405,1283 Ft - 7.206,8642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Fekete
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
12.979,1241 Ft - 17.305,5077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Sárgaréz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
102,97 Ft - 227,1063 Ft | 2700 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Fehér
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
152,5725 Ft - 336,3742 Ft | 410 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft | 1000 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
1.431,0421 Ft - 2.226,0682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Fekete
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
6.037,2746 Ft - 9.391,3128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
1.297,5748 Ft - 1.513,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz