Menü Keresés

Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid Fekete

Ez a gömb alakú vakdugó fekete poliamidból készül, és az UL94-V2 szerint hőstabilizált 3,2 mm panelvastagsághoz. Könnyen a panelfuratokba nyomható, így lezár és véd az élek ellen. A profil nyitható szellőzővel van kialakítva a szellőzés elősegítéséért.
Essentra cikkszám:

10308929

Gyártói cikkszám:

62MP0875V

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 53,9017 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.902 Ft

1000 x 53,9017 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 16.0 mm
D 25.8 mm
H 11.5 mm
L 22.2 mm
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot