Menü Keresés

Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

Szellőztető dugó szürke RAL 7001 PA 5-V2, akril kopolimerből, nitril gumi. Lehetővé teszi légáramlást a szellőzőn keresztül, de blokkolja a nedvességet és a szennyeződést. Gátolja a nyomásnövekedést a zárókupakon belül. Gátolja a tömítési hibák előfordulását vagy hozzáférési problémákat a nyomáseltérések miatt.
Essentra cikkszám:

10236956

Gyártói cikkszám:

34002780E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.940,4662 Ft
100 - 499 2.100,333 Ft
500 + 1.890,3018 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.940 Ft

1 x 2.940,4662 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Menetméret M20 x 1.5
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szín Szürke
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot