This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Cinkötvözet, Poliamid, Cinköntvény, PA Szín: Acél, Ezüst, Fekete, Króm Sorozat szám: SR4599, SR5506, SR5507
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Befejezés | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622,44 Ft - 871,4159 Ft | 20 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Krómozott
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.223,8482 Ft - 1.903,7634 Ft | 29 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Krómozott
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 542,6085 Ft - 759,652 Ft | 705 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 524,9849 Ft - 826,8463 Ft | 200 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 784,7472 Ft - 1.220,7179 Ft | 232 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 512,2512 Ft - 717,1517 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.055,8004 Ft - 1.642,3539 Ft | 275 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 622,44 Ft - 871,4159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.013,4795 Ft - 1.576,5227 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.615,2515 Ft - 3.615,2515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8.645,1668 Ft - 8.645,1668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Cink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3.785,5351 Ft - 3.785,5351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10.217,0153 Ft - 10.217,0153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4.558,3606 Ft - 4.558,3606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Cink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4.401,1758 Ft - 4.401,1758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz