20121662
099122E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 871,4159 Ft |
| 50 + | 622,44 Ft |
| Teljes hossz | 1.969 in |
|---|---|
| Teljes hossz | 50.0 mm |
| Teljes vastagság | 0.433 in |
| Teljes vastagság | 11.0 mm |
| Teljes szélesség | 50.0 mm |
| Teljes szélesség | 1.969 in |
| Nyelv anyaga | Cinköntvény |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
| Anyag | Cinkötvözet |
| A szerelőfuratok száma | 4 |
| Furatátmérő | 6.3 mm |
| Furatátmérő | 0.248 in |
| Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz