Menü Keresés

Lapos zsanér 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Essentra cikkszám:

20054090

Gyártói cikkszám:

299202E

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 717,1517 Ft
100 + 512,2512 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.172 Ft

10 x 717,1517 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 40.0 mm
Teljes vastagság 9.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Anyag 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
A szerelőfuratok száma 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot