Menü Keresés

Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Essentra cikkszám:

20121617

Gyártói cikkszám:

099112E

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 850,1619 Ft
50 + 607,2585 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

850 Ft

1 x 850,1619 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 50.0 mm
Teljes vastagság 11.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Nyelv anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Anyag Cinkötvözet
A szerelőfuratok száma 2
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot