Menü Keresés

Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

20124380

Gyártói cikkszám:

299121E

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.642,3539 Ft
50 - 249 1.173,1112 Ft
250 + 1.055,8004 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.642 Ft

1 x 1.642,3539 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 40.0 mm
Teljes vastagság 9.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Befejezés Porszórt felület
Anyag Cinköntvény
A szerelőfuratok száma 0
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot