Menü Keresés

Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Essentra cikkszám:

20054076

Gyártói cikkszám:

299201E

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.220,7179 Ft
100 - 499 871,9414 Ft
500 + 784,7472 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.207 Ft

10 x 1.220,7179 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 40.0 mm
Teljes vastagság 9.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Befejezés Felületkezelés nélkül
Anyag PA
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot