This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Cinkötvözet, Poliamid, Cinköntvény, PA Szín: Acél, Ezüst, Fekete, Króm Sorozat szám: SR4599, SR5506, SR5507
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Befejezés | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607,2585 Ft - 850,1619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 512,1804 Ft - 806,6793 Ft | 236 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 607,2585 Ft - 850,1619 Ft | 20 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Krómozott
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.030,0492 Ft - 1.602,2965 Ft | 25 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 499,7573 Ft - 699,6602 Ft | 30 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 765,607 Ft - 1.190,9443 Ft | 242 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.193,9982 Ft - 1.857,3301 Ft | 79 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Krómozott
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 988,7605 Ft - 1.538,0709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.527,0747 Ft - 3.527,0747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8.434,309 Ft - 8.434,309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Cink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3.693,205 Ft - 3.693,205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 9.967,8198 Ft - 9.967,8198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4.447,1811 Ft - 4.447,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Cink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4.293,83 Ft - 4.293,83 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 529,3742 Ft - 741,1239 Ft | 905 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Porszórt felület
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz