Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Jelentősen növeli a tömlő élettartamát.Csökkenti a javítási költségeket, a leállási időt és a kezelő biztonsági eseményeit.Maximális kopás- és zúzódásállóság.Prémium védelmet nyújt védőhüvelyekkel párosítva. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PP Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Szín | Anyag | RL | Típus | OD | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.300,739 Ft - 34.779,6479 Ft | 89 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 154.148,2334 Ft - 157.291,9963 Ft | 6 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 18.121,4805 Ft - 20.137,0763 Ft | 30 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 16.983,8726 Ft - 18.872,0184 Ft | 92 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 71.725,9433 Ft - 75.502,2351 Ft | 69 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 23.228,9152 Ft - 25.810,9547 Ft | 165 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 45.301,341 Ft - 50.333,2499 Ft | 43 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 15.855,7053 Ft - 17.616,4014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 117.150,0139 Ft - 119.538,5185 Ft | 13 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 54.147,3047 Ft - 60.161,0495 Ft | 1 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 25.017,9335 Ft - 29.431,4746 Ft | 22 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 147.398,1117 Ft - 155.153,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.488 in
114.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 142.309,5584 Ft - 149.800,7773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13.094,292 Ft - 15.402,5503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 9.672,0275 Ft - 11.376,0791 Ft | 12 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 84.116,901 Ft - 93.463,2233 Ft | 1 Raktáron |
2.638 in
67.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 17.153,8057 Ft - 20.179,5595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 28.316,2667 Ft - 29.032,7306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 94.107,1912 Ft - 125.476,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
|
||
| 103.371,4961 Ft - 103.371,4961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.465 in
88.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz