Menü Keresés

Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A Spiralguard HD termék megvédi a tömlő sérülését a kopástól és a nyomódástól. Extrudált csőből van vágva, amely nagy anyagmemóriát biztosít. Lehetővé teszi a hidraulikatömlő maximális lefedettségét. A vastagabb falvastagságnak köszönhetően nagyobb teherbírású, mint a Spiralguard Flex, ami robusztusabb védelmet biztosít.
Essentra cikkszám:

10561454

Gyártói cikkszám:

SGX-50HD

140 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 77.389,7911 Ft
5 - 9 75.841,5114 Ft
10 + 73.519,0919 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

77.390 Ft

1 x 77.389,7911 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 50.0 mm
ID 50.0 mm
WT 4.5 mm
RL 20.0 m
38.0 mm
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -20 hidraulika tömlő
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

A SGX-50HDsz. terméket helyettesíti:

Spiralguard 44.0 mm 3.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10024799
Gyártói cikkszám: SGX-50

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot