Menü Keresés

Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A Spiralguard HD termék megvédi a tömlő sérülését a kopástól és a nyomódástól. Extrudált csőből van vágva, amely nagy anyagmemóriát biztosít. Lehetővé teszi a hidraulikatömlő maximális lefedettségét. A vastagabb falvastagságnak köszönhetően nagyobb teherbírású, mint a Spiralguard Flex, ami robusztusabb védelmet biztosít.
Essentra cikkszám:

10561409

Gyártói cikkszám:

SGX-32HD

52 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 35.649,1392 Ft
5 - 9 34.937,8982 Ft
10 - 19 33.868,6176 Ft
20 + 32.083,2576 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

35.649 Ft

1 x 35.649,1392 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 32.0 mm
ID 32.0 mm
WT 3.5 mm
RL 20.0 m
25.0 mm
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -10 hidraulika tömlő
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

A SGX-32HDsz. terméket helyettesíti:

Spiralguard 27.0 mm 3.1 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10170595
Gyártói cikkszám: SGX-32

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot