Menü Keresés

Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A Spiralguard HD termék megvédi a tömlő sérülését a kopástól és a nyomódástól. Extrudált csőből van vágva, amely nagy anyagmemóriát biztosít. Lehetővé teszi a hidraulikatömlő maximális lefedettségét. A vastagabb falvastagságnak köszönhetően nagyobb teherbírású, mint a Spiralguard Flex, ami robusztusabb védelmet biztosít.
Essentra cikkszám:

10561515

Gyártói cikkszám:

SGX-75HD

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 122.526,9815 Ft
5 + 120.078,7642 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

122.527 Ft

1 x 122.526,9815 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 75.0 mm
ID 75.0 mm
WT 5.5 mm
RL 20.0 m
40.0 mm
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -32 hidraulika tömlő
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

A SGX-75HDsz. terméket helyettesíti:

Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10024805
Gyártói cikkszám: SGX-75

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot