Menü Keresés

Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A Spiralguard HD termék megvédi a tömlő sérülését a kopástól és a nyomódástól. Extrudált csőből van vágva, amely nagy anyagmemóriát biztosít. Lehetővé teszi a hidraulikatömlő maximális lefedettségét. A vastagabb falvastagságnak köszönhetően nagyobb teherbírású, mint a Spiralguard Flex, ami robusztusabb védelmet biztosít.
Essentra cikkszám:

10561430

Gyártói cikkszám:

SGX-40HD

39 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 51.591,5812 Ft
5 - 9 50.561,0076 Ft
10 - 19 49.012,7279 Ft
20 + 46.433,8746 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

51.592 Ft

1 x 51.591,5812 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 40.0 mm
ID 40.0 mm
WT 4.5 mm
RL 20.0 m
30.0 mm
Szín Fekete
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -16 hidraulika tömlő
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

A SGX-40HDsz. terméket helyettesíti:

Spiralguard 33.0 mm 3.1 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete
Essentra cikkszám: 10024782
Gyártói cikkszám: SGX-40

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot