Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.998,2197 Ft - 254.998,2197 Ft | 12 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 15.524,4064 Ft - 18.278,5434 Ft | 27 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 4.577,2993 Ft - 4.577,2993 Ft | 109 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 783,8099 Ft - 783,8099 Ft | 47 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
SR 6449
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 265,3056 Ft - 740,8338 Ft | 150 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 1.161,1887 Ft - 3.451,673 Ft | 241 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 117,5235 Ft - 309,8188 Ft | 240 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 5.609,0396 Ft - 5.609,0396 Ft | 11 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 270,4931 Ft - 644,5896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 683,7697 Ft - 683,7697 Ft | 65 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 237,9906 Ft - 565,5753 Ft | 2180 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 188.795,0728 Ft - 188.795,0728 Ft | 4 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 1.142,035 Ft - 3.181,3612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 221.049,406 Ft - 221.049,406 Ft | 36 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 178,4484 Ft - 424,1814 Ft | 4000 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 411,3462 Ft - 978,3204 Ft | 10 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
| 209,3667 Ft - 498,1286 Ft | 36 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 2.472,4992 Ft - 2.472,4992 Ft | 217 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 98,2877 Ft - 258,8755 Ft | 30 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
| 987,4748 Ft - 2.766,2035 Ft | 4 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz