Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 355.6 mm 57.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 300 12”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10102602

Gyártói cikkszám:

43970

297 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 2.472,4992 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

61.812 Ft

25 x 2.472,4992 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 355.6 mm
H 57.0 mm
h 57.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 350, ANSI 14
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot