Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 1422.4 mm 215.0 mm Sárga LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Essentra cikkszám:

10238929

Gyártói cikkszám:

34252

36 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 221.049,406 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

221.049 Ft

1 x 221.049,406 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 1422.4 mm
H 215.0 mm
h 215.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 1400, ANSI 56
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot