Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,4581 Ft - 115,5233 Ft | 500 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 296,2185 Ft - 871,2354 Ft | 634 Raktáron |
Nem
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 491,6438 Ft - 1.476,3179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 1.409,4881 Ft - 3.317,3246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 397,751 Ft - 397,751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 83.718,1432 Ft - 83.718,1432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 1.659,0758 Ft - 5.031,9571 Ft | 17 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 18,565 Ft - 67,2659 Ft | 800 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 536,5778 Ft - 536,5778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 47,7131 Ft - 151,7903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Narancs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 48,6304 Ft - 143,4731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Kék
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 106,8582 Ft - 259,915 Ft | 397 Raktáron |
N
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 13,8142 Ft - 33,5809 Ft | 1284 Raktáron |
N
|
Szürke
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 25,4378 Ft - 62,0677 Ft | 240 Raktáron |
N
|
Szürke
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1.125,4758 Ft - 1.250,5273 Ft | 65 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| 62.043,408 Ft - 68.937,12 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Fekete
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| 99.034,488 Ft - 110.038,32 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Fekete
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| 6.039,7826 Ft - 6.710,8695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Fekete
|
LDPE
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
| 29.681,2174 Ft - 32.979,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Fekete
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| 34.784,316 Ft - 38.649,24 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Fekete
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz