Menü Keresés

Rögzítő csavarok alátéttel

Gyártás alatt

Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.

These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.

Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Constructed from stainless steel, with resistant to corrosion. They offer excellent strength, durability and longevity.
  • A popular choice in construction, industrial machinery and automotive applications.
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (typically corresponding to ISO 4762)
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
73 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
2.551,7355 Ft - 3.646,5124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
2.679,3223 Ft - 3.827,6033 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
2.909,8016 Ft - 4.156,8595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
2.029,0413 Ft - 2.897,4546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
2.415,9174 Ft - 3.448,9587 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
2.045,5041 Ft - 2.922,1488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
4.490,2314 Ft - 6.416,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
2.107,2397 Ft - 3.012,6942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
4.720,7107 Ft - 6.741,5207 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
2.074,314 Ft - 2.963,3058 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
1.876,7603 Ft - 2.683,438 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
2.880,9917 Ft - 4.115,7025 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
4.457,3058 Ft - 6.366,9917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
2.880,9917 Ft - 4.115,7025 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
13.2
24.0
30.0
12.0
18.0
8.0
2.992,1157 Ft - 4.272,0992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
2.559,9669 Ft - 3.654,7438 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
80.0
8.0
13.0
6.0
4.597,2397 Ft - 6.564,5454 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
3.263,7521 Ft - 4.663,0909 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
2.337,719 Ft - 3.337,8347 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
60.0
8.0
13.0
6.0
1.819,1405 Ft - 2.601,124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
  • / 4
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759162

Ártartomány
3.646 Ft - 2.551 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759186

Ártartomány
3.827 Ft - 2.679 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759247

Ártartomány
4.156 Ft - 2.909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 30.0 303 Rozsdamentes acél

20759063

Ártartomány
2.897 Ft - 2.029 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759148

Ártartomány
3.448 Ft - 2.415 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 50.0 303 Rozsdamentes acél

20759001

Ártartomány
2.922 Ft - 2.045 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759315

Ártartomány
6.416 Ft - 4.490 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 60.0 303 Rozsdamentes acél

20759018

Ártartomány
3.012 Ft - 2.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759353

Ártartomány
6.741 Ft - 4.720 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 35.0 303 Rozsdamentes acél

20759070

Ártartomány
2.963 Ft - 2.074 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 16.0 303 Rozsdamentes acél

20759032

Ártartomány
2.683 Ft - 1.876 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759209

Ártartomány
4.115 Ft - 2.880 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759308

Ártartomány
6.366 Ft - 4.457 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759230

Ártartomány
4.115 Ft - 2.880 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759261

Ártartomány
4.272 Ft - 2.992 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 80.0 303 Rozsdamentes acél

20759124

Ártartomány
3.654 Ft - 2.559 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759339

Ártartomány
6.564 Ft - 4.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759292

Ártartomány
4.663 Ft - 3.263 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 60.0 303 Rozsdamentes acél

20759117

Ártartomány
3.337 Ft - 2.337 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 16.0 303 Rozsdamentes acél

20758783

Ártartomány
2.601 Ft - 1.819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0